DIESES PRODUKT IST NICHT MEHR VERFÜGBAR. ERSATZ FINDEN SIE HIER 548 ODER HIER 535-LB. Für weiter Produktdaten wenden Sie sich bitte an den Destaco Kundenservice.
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
ProduktdetailsGeräteansicht:
Höhe unter Spannarm (in)
3.79
Spannarmlänge (in)
4.91
Gewicht (lb)
4.94
Haltekraft (lb)
2500
Höhe unter Spannarm (mm)
96.3
Spannarmlänge (mm)
124.7
Gewicht (kg)
2.24
Maximale Haltekraft (N)
11100
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
Poor/Low
Handgriff
Vertikal
Betriebsablauf
3
Anwendung - Verschliessen
Bedingt
Produktreihe
558
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Standard-Material
Schmiedestahl
Basis Montage Ausführung
gerade
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Anwendung - Montage
Sehr gut
Anwendung - Lehrenbau
Bedingt
Bediener Umgebung
Normal
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
64
Anwendung - Schweissen
Sehr gut
Spannarmausführung
massiver Spannarmer Spannarm
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
192
Produkt Typen
Schwerlast
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
Anwendung - Holzbearbeitung
Poor/Low
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme