Einsatz: Genaue Positionierung von Blechteilen in Schweißvorrichtungen und Handling-Systemen. Nach dem Schweißvorgang werden, das Werkstück problemlos aus der Vorrichtung zu entnehmen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
ProduktdetailsGeräteansicht:
Abweichung (in)
0.004
Hub (in)
1.6
Gewicht (lb)
4.4
Scherkraft (lb)
45
Abweichung (mm)
0.09
Gewicht (kg)
2
Hub (mm)
40
Scherkraft (N)
200
Produktfunktion
pin-packages-56h40-2
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)