Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
16292
Durchmesser Montagefläche (in)
5.75
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
572.931
maximum_torque_inlb_english
9217
center_thru_hole_diameter_in_english
2.5
height_t0_mounting_surface_in_english
12.38
Radiale Ausgangsleistung (lb)
5667
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3528
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
9553
b10_torque_capacity_inlb_english
9553
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
16292
Innere Trägheit (lb-in²)
249
Axiale Ausgangsleistung (lb)
3528
Maximales Drehmoment (in-lb)
9217
center_distance_in_english
6.25
output_radial_capactiry_lb_english
5667
Höhe zur Montagefläche (in)
12.38
Distanz zum Zentrum (in)
6.25
Durchmesser Durchgangsloch (in)
2.5
mounting_surface_diameter_in_english
5.75
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
71.399
Innere Trägheit (lb-in²)
249
Höhe zur Montagefläche (mm)
314.5
Axiale Ausgangsleistung (N)
15700
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.168
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
1841
Maximales Drehmoment (Nm)
1041
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0209
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
63.5
center_distance_mm_metric
158.75
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15700
Innere Trägheit (kgm²)
0.0729
Innere Trägheit (kgm²)
0.0729
Radiale Ausgangsleistung (N)
25218
b10_torque_capacity_nm_metric
1079
mounting_surface_diameter_mm_metric
146.05
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1841
output_radial_capactiry_n_metric
25218
center_thru_hole_diameter_mm_metric
63.5
Maximales Drehmoment (Nm)
1041
Durchmesser Montagefläche (mm)
146.1
height_t0_mounting_surface_mm_metric
314.452
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
1079
Distanz zum Zentrum (mm)
158.8