Durchmesser Montagefläche (in)
5.75
Distanz zum Zentrum (in)
6.25
maximum_torque_inlb_english
7578
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
16292
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
59.763
Axiale Ausgangsleistung (lb)
3528
Innere Trägheit (lb-in²)
256
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3528
output_radial_capactiry_lb_english
5667
Maximales Drehmoment (in-lb)
7578
height_t0_mounting_surface_in_english
12.38
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
16292
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
6482
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
7.246
Höhe zur Montagefläche (in)
12.38
b10_torque_capacity_inlb_english
6482
Radiale Ausgangsleistung (lb)
5667
Durchmesser Durchgangsloch (in)
2.5
center_thru_hole_diameter_in_english
2.5
center_distance_in_english
6.25
mounting_surface_diameter_in_english
5.75
Innere Trägheit (lb-in²)
256
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
732
Radiale Ausgangsleistung (N)
25218
Durchmesser Montagefläche (mm)
146.1
Maximales Drehmoment (Nm)
856
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
63.5
height_t0_mounting_surface_mm_metric
314.452
mounting_surface_diameter_mm_metric
146.05
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15700
center_thru_hole_diameter_mm_metric
63.5
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
1841
output_radial_capactiry_n_metric
25218
Axiale Ausgangsleistung (N)
15700
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Höhe zur Montagefläche (mm)
314.5
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.017
Innere Trägheit (kgm²)
0.0749
Distanz zum Zentrum (mm)
158.8
b10_torque_capacity_nm_metric
732
Maximales Drehmoment (Nm)
856
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0021
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1841
center_distance_mm_metric
158.75
Innere Trägheit (kgm²)
0.0749