output_thrust_axial_capacity_lb_english
3528
Maximales Drehmoment (in-lb)
11084
Durchmesser Montagefläche (in)
5.75
center_thru_hole_diameter_in_english
2.5
Höhe zur Montagefläche (in)
12.38
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
16292
Axiale Ausgangsleistung (lb)
3528
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
16292
Innere Trägheit (lb-in²)
256
mounting_surface_diameter_in_english
5.75
Radiale Ausgangsleistung (lb)
5667
height_t0_mounting_surface_in_english
12.38
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
3.092
center_distance_in_english
6.25
output_radial_capactiry_lb_english
5667
Distanz zum Zentrum (in)
6.25
Durchmesser Durchgangsloch (in)
2.5
Innere Trägheit (lb-in²)
256
maximum_torque_inlb_english
11084
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
10715
b10_torque_capacity_inlb_english
10715
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
26.532
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.008
Maximales Drehmoment (Nm)
1252
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
1841
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Innere Trägheit (kgm²)
0.0749
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
63.5
Durchmesser Montagefläche (mm)
146.1
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15700
Innere Trägheit (kgm²)
0.0749
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1841
Distanz zum Zentrum (mm)
158.8
Höhe zur Montagefläche (mm)
314.5
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0009
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
1211
output_radial_capactiry_n_metric
25218
b10_torque_capacity_nm_metric
1211
center_distance_mm_metric
158.75
height_t0_mounting_surface_mm_metric
314.452
mounting_surface_diameter_mm_metric
146.05
Axiale Ausgangsleistung (N)
15700
Radiale Ausgangsleistung (N)
25218
Maximales Drehmoment (Nm)
1252
center_thru_hole_diameter_mm_metric
63.5