Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 606 Series straight line action clamps feature a narrow base for tight spaces, plunger locks while in extended position, and are equipped with handle and linkage swivel 125° for mounting flexibility.

606

Schubstangenspanner mit einstellbarem Handgriff für Flexibiltät in Ihrer Vorrichtung
  • Der einfach zu bedienende Schubstangengriff ermöglicht das axiale Verfahren der Schubstange.
  • Schubstange verriegelt nur in ausgefahrener Position
  • Ausgestattet mit DESTACO Toggle Lock Plus® , einer innovativen Sicherheitsfunktion mit einem zweiten Riegel für den Spanner, um die Übertotpunktverriegelung und den Schutz gegen ein unbeabsichtigtes Öffnen zu gewährleisten.
  • Einige Modelle verriegeln in geöffneter Stellung.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Haltekraft (lb) 450.0
Kolben Höhe (in) 0.88
Gewicht (lb) 0.82
Hub (in) 1.57
Hub (mm) 39.9
Kolben Höhe (mm) 22.4
Maximale Haltekraft (N) 200.0
Gewicht (kg) 0.37
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Andruckspindel (empfohlen) 207203
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 33:1
Produktreihe 606
Kolbengewinde 5/16-18
Andruckspindel inklusive Nein
Zusatzverriegelung Nein
Standard-Material Stahl
Produkt Typen Standard
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
PublishedDate 1687179271000
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Schubstange Rund
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktzubehör
207203
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top