Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
2959.0
Radiale Ausgangsleistung (lb)
2842.0
Axiale Ausgangsleistung (lb)
5239.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
202.515
Durchmesser Montagefläche (in)
4.56
output_thrust_axial_capacity_lb_english
5239.0
Distanz zum Zentrum (in)
3.0
output_radial_capactiry_lb_english
2842.0
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
4504.0
mounting_surface_diameter_in_english
4.56
output_shaft_dia_in_english
2.0
Innere Trägheit (lb-in²)
165.0
b10_torque_capacity_inlb_english
4504.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
2959.0
center_distance_in_english
3.0
height_t0_mounting_surface_in_english
15.57
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
25.17
maximum_torque_inlb_english
5320.0
Innere Trägheit (lb-in²)
165.0
Maximales Drehmoment (in-lb)
5320.0
Durchmesser Ausgangswelle (in)
2.0
Höhe zur Montagefläche (in)
15.57
b10_torque_capacity_nm_metric
509.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00737
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
509.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Innere Trägheit (kgm²)
0.0483
height_t0_mounting_surface_mm_metric
395.478
mounting_surface_diameter_mm_metric
115.824
Innere Trägheit (kgm²)
0.0483
Axiale Ausgangsleistung (N)
23314.0
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
50.8
output_radial_capactiry_n_metric
12647.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.059
Maximales Drehmoment (Nm)
601.0
output_shaft_dia_mm_metric
50.8
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
334.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric
23314.0
Maximales Drehmoment (Nm)
601.0
Höhe zur Montagefläche (mm)
395.5
Radiale Ausgangsleistung (N)
12647.0
center_distance_mm_metric
76.2
Durchmesser Montagefläche (mm)
115.8
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
334.0
Distanz zum Zentrum (mm)
76.2