output_thrust_axial_capacity_lb_english
5239.0
Radiale Ausgangsleistung (lb)
2842.0
Innere Trägheit (lb-in²)
169.0
Maximales Drehmoment (in-lb)
7173.0
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
7551.0
Innere Trägheit (lb-in²)
169.0
maximum_torque_inlb_english
7173.0
mounting_surface_diameter_in_english
4.56
Axiale Ausgangsleistung (lb)
5239.0
height_t0_mounting_surface_in_english
15.57
Höhe zur Montagefläche (in)
15.57
Durchmesser Montagefläche (in)
4.56
output_radial_capactiry_lb_english
2842.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
2959.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
4.026
Distanz zum Zentrum (in)
3.0
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
2959.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
33.391
output_shaft_dia_in_english
2.0
Durchmesser Ausgangswelle (in)
2.0
b10_torque_capacity_inlb_english
7551.0
center_distance_in_english
3.0
output_shaft_dia_mm_metric
50.8
Höhe zur Montagefläche (mm)
395.5
output_radial_capactiry_n_metric
12647.0
Durchmesser Montagefläche (mm)
115.8
Distanz zum Zentrum (mm)
76.2
Innere Trägheit (kgm²)
0.0495
output_thrust_axial_capacity_n_metric
23314.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00118
Maximales Drehmoment (Nm)
811.0
b10_torque_capacity_nm_metric
853.0
Innere Trägheit (kgm²)
0.0495
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
50.8
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
334.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric
395.478
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
334.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.01
Radiale Ausgangsleistung (N)
12647.0
mounting_surface_diameter_mm_metric
115.824
center_distance_mm_metric
76.2
Axiale Ausgangsleistung (N)
23314.0
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
853.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Maximales Drehmoment (Nm)
811.0