Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.529
Innere Trägheit (lb-in²)
10
Distanz zum Zentrum (in)
2.8
Innere Trägheit (lb-in²)
10
Maximales Drehmoment (in-lb)
885
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
7266
output_thrust_axial_capacity_lb_english
802
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1545
b10_torque_capacity_inlb_english
7266
Radiale Ausgangsleistung (lb)
560
output_shaft_dia_in_english
0.98
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
12.305
maximum_torque_inlb_english
885
output_radial_capactiry_lb_english
560
center_distance_in_english
2.755905511811
Axiale Ausgangsleistung (lb)
802
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
1545
Durchmesser Ausgangswelle (in)
0.98
Maximales Drehmoment (Nm)
100
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
821
Innere Trägheit (kgm²)
0.0029
Radiale Ausgangsleistung (N)
2492
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
25
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
175
output_thrust_axial_capacity_n_metric
3569
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
175
Maximales Drehmoment (Nm)
100
Distanz zum Zentrum (mm)
70
b10_torque_capacity_nm_metric
821
output_shaft_dia_mm_metric
25
center_distance_mm_metric
70
Innere Trägheit (kgm²)
0.0029
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.004
Axiale Ausgangsleistung (N)
3569
output_radial_capactiry_n_metric
2492
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0004