Hydraulisches Spannen
713D36051-1
713D36051-1
Diese Luft-Hydraulikpumpe ist für viele Hydraulikanwendungen geeignet, die vorwiegend im Aussetzbetrieb arbeiten. Aufgrund einer Vielzahl von Ventilkombinationen kann diese Pumpe verschiedenen Anwendungen perfekt angepasst werden.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Max. Betriebsdruck (PSI)
5220
max. Volumenstrom (gal/min)
1.27
Max. Betriebsdruck (bar)
360
max. Volumenstrom (l/min)
4.8
Produktreihe
713D
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen
Hydraulikpumpe
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Übersetzungsverhältnis
1:60
Back to Top