Hydraulisches Spannen
726D32322-2
726D32322-2
Die hydraulischen Schwenkspannelemente sind besonders für Anwendungsfälle geeignet, bei denen eine hohe Spannkraft und freies Einlegen des Werkstückes gefordert ist bzw. ungünstige Platzverhältnisse vorhanden sind.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Max. Spannkraft (lb)
1911.0
Max. Betriebsdruck (PSI)
3625.0
Max. Spannkraft (N)
8500.0
Gewicht (kg)
2.6
Max. Betriebsdruck (bar)
250.0
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Befestigung
Blockzylinder
PublishedDate
1673555048000
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe
726D
Produkt Typen
Hydraulik Schwenkspannzylinder
Back to Top