Radiale Ausgangsleistung (lb)
1189.0
Axiale Ausgangsleistung (lb)
1246.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
12.8
maximum_torque_inlb_english
1354.0
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
2669.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1246.0
output_shaft_dia_in_english
1.18
Innere Trägheit (lb-in²)
17.0
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
10124.0
Durchmesser Ausgangswelle (in)
1.18
Distanz zum Zentrum (in)
3.1
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.585
b10_torque_capacity_inlb_english
10124.0
Innere Trägheit (lb-in²)
17.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
2669.0
output_radial_capactiry_lb_english
1189.0
Maximales Drehmoment (in-lb)
1354.0
center_distance_in_english
3.1496062992
Maximales Drehmoment (Nm)
153.0
Maximales Drehmoment (Nm)
153.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.004
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
302.0
Innere Trägheit (kgm²)
0.005
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
30.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric
5545.0
output_radial_capactiry_n_metric
5291.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0005
b10_torque_capacity_nm_metric
1144.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
302.0
Radiale Ausgangsleistung (N)
5291.0
Axiale Ausgangsleistung (N)
5545.0
output_shaft_dia_mm_metric
30.0
Distanz zum Zentrum (mm)
80.0
Innere Trägheit (kgm²)
0.005
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
1144.0
center_distance_mm_metric
80.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches