pneumatische Spanner für kleine Lasten
8116
8116
Diese zuverlässigen Schwenkspanner sind bei einer vielzahl von Applikationen wie beispielsweise dem Schweißen und der Montage hilfreich. Der Spanner kann von oben oder seitlich montiert werden und bietet somit ein hohes Maß an Flexibilität.
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
0.68
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)
0.002
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)
18.0
Spannhub (in)
0.38
Spannhub (in)
0.38
Zylinder Durchmesser (in)
0.75
Schwenkhub (in)
0.47
Hub (in)
0.85
Schwenkhub (in)
0.47
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³)
0.06
Gewicht (kg)
0.31
Spannhub (mm)
9.7
Schwenkhub (mm)
11.8
Spannhub (mm)
9.7
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N)
80.0
Zylinder Durchmesser (mm)
19.1
Hub (mm)
21.5
Schwenkhub (mm)
11.8
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Schwenkrichtung
linksschwenkend
Produkt Typen
Pneumatische Schwenkspanner
Befestigung
Blockzylinder
Ersatz Dichtungssatz
801560
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Abfragbar
Ja
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Luftanschluss Größe
10-32
PublishedDate
1674743558000
Produktreihe
8100/8300
Produktzubehör
801560
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top