Heavy-Duty Pneumatic Clamping
82P30-320B800
82P30-320B800
Einsatzgebiet: Spannen, Halten, und genaues Positionieren von Blechen und anderen Teilen in Vorrichtungen und Handlings-Systemen
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Spannkraft (lb)
450
Stift Durchmesser Min (in)
0.78
Stift Durchmesser Max (in)
0.91
Betriebsdruck (PSI)
87 (maximum)
Zylinder Durchmesser (in)
1.18
Gewicht (lb)
6.61
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 87 psi (ft³)
0.03
Stift Durchmesser Max (mm)
23
air_consumption_double_stroke_6bar_dm_metric
0.8
Gewicht (kg)
3
Zylinder Durchmesser (mm)
30
Betriebsdruck (bar)
6 (maximum)
Spannkraft (N)
2000
Stift Durchmesser Min (mm)
20
Spannarmausführung
U-Arm (Right Offset)
Produktfunktion
compensating-hook-pin-clamp-82p30-3-82p35-2
Produkt Typen
Zentrierspanner mit einseitigem Spannhaken
Produktreihe
82P
Ersatz Dichtungssatz
8PW-019-1-00
Anschlussgewinde
G 1/8
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top