Heavy-Duty Pneumatic Clamping
82P30-320C0D0
82P30-320C0D0
Einsatzgebiet: Spannen, Halten, und genaues Positionieren von Blechen und anderen Teilen in Vorrichtungen und Handlings-Systemen
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 87 psi (ft³)
0.03
Spannkraft (lb)
450
Stift Durchmesser Max (in)
0.91
Zylinder Durchmesser (in)
1.18
Gewicht (lb)
6.61
Stift Durchmesser Min (in)
0.78
Betriebsdruck (PSI)
87 (maximum)
Zylinder Durchmesser (mm)
30
Betriebsdruck (bar)
6 (maximum)
Spannkraft (N)
2000
Gewicht (kg)
3
air_consumption_double_stroke_6bar_dm_metric
0.8
Stift Durchmesser Max (mm)
23
Stift Durchmesser Min (mm)
20
Produkt Typen
Zentrierspanner mit doppeltem Spannhaken
Anschlussgewinde
G 1/8
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Spannarmausführung
U-Arm (Right Offset)
Produktfunktion
compensating-hook-pin-clamp-82p30-3-82p35-2
Produktreihe
82P
Ersatz Dichtungssatz
8PW-019-1-00
Back to Top