Heavy-Duty Pneumatic Clamping
82P30-330B800
82P30-330B800
Einsatzgebiet: Spannen, Halten, und genaues Positionieren von Blechen und anderen Teilen in Vorrichtungen und Handlings-Systemen
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Spannkraft (lb)
450
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 87 psi (ft³)
0.03
Zylinder Durchmesser (in)
1.18
Gewicht (lb)
6.61
Stift Durchmesser Min (in)
1.1
Betriebsdruck (PSI)
87 (maximum)
Stift Durchmesser Max (in)
1.3
Zylinder Durchmesser (mm)
30
Betriebsdruck (bar)
6 (maximum)
Spannkraft (N)
2000
Stift Durchmesser Min (mm)
28.1
Stift Durchmesser Max (mm)
33
air_consumption_double_stroke_6bar_dm_metric
0.8
Gewicht (kg)
3
Ersatz Dichtungssatz
8PW-019-1-00
Produktfunktion
compensating-hook-pin-clamp-82p30-3-82p35-2
Spannarmausführung
Lateral (Side) Arm
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe
82P
Anschlussgewinde
G 1/8
Produkt Typen
Zentrierspanner mit einseitigem Spannhaken
Back to Top