Heavy-Duty Pneumatic Clamping
82P35-340C0D0
82P35-340C0D0
Einsatzgebiet: Spannen, Halten, und genaues Positionieren von Blechen und anderen Teilen in Vorrichtungen und Handlings-Systemen
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Spannkraft (lb)
787
Gewicht (lb)
7.5
Zylinder Durchmesser (in)
1.38
Stift Durchmesser Max (in)
1.77
Betriebsdruck (PSI)
87 (maximum)
Stift Durchmesser Min (in)
1.3
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 87 psi (ft³)
0.04
air_consumption_double_stroke_6bar_dm_metric
1
Stift Durchmesser Min (mm)
33.1
Stift Durchmesser Max (mm)
45
Betriebsdruck (bar)
6 (maximum)
Spannkraft (N)
3400
Zylinder Durchmesser (mm)
35
Gewicht (kg)
3.4
Produkt Typen
Zentrierspanner mit doppeltem Spannhaken
Anschlussgewinde
G 1/8
Produktfunktion
compensating-hook-pin-clamp-82p30-3-82p35-2
Produktreihe
82P
Ersatz Dichtungssatz
8PW-001-1-00
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Spannarmausführung
Lateral (Side) Arm
Back to Top