Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Heavy-Duty Pneumatic Clamping
Destaco’s 86P3-1 Series pneumatic pin packages are designed for the accurate positioning of sheet metal parts in welding equipment and handling systems.

86P30-1D5L3004

Geschlossene und doppelte Ausführung mit Zylinderdurchmesser 32 mm zum genauen Positionieren von rotierenden Werkstücken oder Blechteilen in Schweißvorrichtungen oder Handlings-Systemen. Am Ende des Prozesses werden die Stifte zur Entnahme des Werkstücks aus den Aufnahmelöchern zurückgezogen. Können auch mit außermittig gelagerten Zentrierstiften eingesetzt werden.
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 6.61
Zylinder Durchmesser (in) 2x1.26
Hub (in) 1.57
Rückstellkraft (lb) 130
Druckkraft (lb) 175
Hub (mm) 40
Gewicht (kg) 3
Druckkraft (N) 780
Zylinder Durchmesser (mm) 2x32
Rückstellkraft (N) 580
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen Stiftziehzyliner, doppelte Ausführung
Produktfunktion pin-packages-86p30-1d5
Produktreihe 86P30-1D5
Back to Top