Heavy-Duty Pneumatic Clamping
86P40-205L600C
86P40-205L600C
Einfache Ausführung mit 20, 40 und 60 mm Hublänge. Einsatzgebiet: Genaues Positionieren von Blechteilen in Schweißvorrichtungen und Handlings-Systemen
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
4.85
Zylinder Durchmesser (in)
1.57
Hub (in)
2.36
Druckkraft (lb)
139
Rückstellkraft (lb)
117
Hub (mm)
60
Rückstellkraft (N)
520
Gewicht (kg)
2.2
Druckkraft (N)
620
Zylinder Durchmesser (mm)
40
Produktfunktion
pin-packages-86p40-60
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen
Stiftziehzyliner, einfache Ausführung
Produktreihe
86P40-2
Back to Top