Heavy-Duty Pneumatic Clamping
86P60-202L400A
86P60-202L400A
Einfache Ausführung mit 20, 40 und 60 mm Hublänge. Einsatzgebiet: Genaues Positionieren von Blechteilen in Schweißvorrichtungen und Handlings-Systemen
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
4.41
Zylinder Durchmesser (in)
2.48
Hub (in)
1.57
Rückstellkraft (lb)
315
Druckkraft (lb)
348
Hub (mm)
40
Druckkraft (N)
1550
Zylinder Durchmesser (mm)
63
Gewicht (kg)
2
Rückstellkraft (N)
1400
Produktfunktion
pin-packages-86p40-60
Produktreihe
86P60-2
Produkt Typen
Stiftziehzyliner, einfache Ausführung
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top