Heavy-Duty Pneumatic Clamping
86P60-202L600C
86P60-202L600C
Einfache Ausführung mit 20, 40 und 60 mm Hublänge. Einsatzgebiet: Genaues Positionieren von Blechteilen in Schweißvorrichtungen und Handlings-Systemen
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
2.36
Druckkraft (lb)
348
Zylinder Durchmesser (in)
2.48
Rückstellkraft (lb)
315
Gewicht (lb)
5.73
Zylinder Durchmesser (mm)
63
Druckkraft (N)
1550
Hub (mm)
60
Rückstellkraft (N)
1400
Gewicht (kg)
2.6
Produktfunktion
pin-packages-86p40-60
Produktreihe
86P60-2
Produkt Typen
Stiftziehzyliner, einfache Ausführung
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top