Heavy-Duty Pneumatic Clamping
86P60-205L400A
86P60-205L400A
Einfache Ausführung mit 20, 40 und 60 mm Hublänge. Einsatzgebiet: Genaues Positionieren von Blechteilen in Schweißvorrichtungen und Handlings-Systemen
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
1.57
Druckkraft (lb)
348
Gewicht (lb)
4.41
Rückstellkraft (lb)
315
Zylinder Durchmesser (in)
2.48
Zylinder Durchmesser (mm)
63
Rückstellkraft (N)
1400
Hub (mm)
40
Druckkraft (N)
1550
Gewicht (kg)
2
Produktreihe
86P60-2
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen
Stiftziehzyliner, einfache Ausführung
Produktfunktion
pin-packages-86p40-60
Back to Top