Heavy-Duty Pneumatic Clamping
86P60-205L400B
86P60-205L400B
Einfache Ausführung mit 20, 40 und 60 mm Hublänge. Einsatzgebiet: Genaues Positionieren von Blechteilen in Schweißvorrichtungen und Handlings-Systemen
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rückstellkraft (lb)
315
Hub (in)
0.79
Druckkraft (lb)
348
Zylinder Durchmesser (in)
2.48
Gewicht (lb)
4.41
Gewicht (kg)
2
Hub (mm)
20
Zylinder Durchmesser (mm)
63
Druckkraft (N)
1550
Rückstellkraft (N)
1400
Produktreihe
86P60-2
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion
pin-packages-86p40-60
Produkt Typen
Stiftziehzyliner, einfache Ausführung
Back to Top