pneumatische Spanner für kleine Lasten
9540-2L
9540-2L
Die Serie 9500 wurde verbessert, um sie vielseitiger zu machen und einfacher zu installieren zu können. Diese neue Version hat alle innovativen Eigenschaften wie das Original und wurde um weitere Befestigungsmöglichkeiten ergänzt.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
0.79
Spannhub (in)
0.79
Schwenkhub (in)
0.0
Spannhub (in)
0.79
Gewicht (lb)
1.98
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)
0.016
Zylinder Durchmesser (in)
1.57
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)
123.0
Spannhub (mm)
20.0
Gewicht (kg)
0.9
Schwenkhub (mm)
0.0
Hub (mm)
20.0
Zylinder Durchmesser (mm)
40
Spannhub (mm)
20.0
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N)
550.0
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³)
0.46
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Schwenkrichtung
LH
Produkt Typen
Pneumatische Schwenkspanner
Produktreihe
9500
PublishedDate
1675197350000
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Fussbefestigungsset
954060
Ersatz Dichtungssatz
954092
Gewindebohrung Montagesatz
954061
Standardbefestigungsset
954062
Befestigung
Profilzylinder, verschiedene Montagesets
Luftanschluss Größe
1/8 NPT
Produktzubehör
953092
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
954092
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top