B-30-250-0
B-30-250-0
B-30 - Oktagonal Aluminum Profil
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
1.18
Gewicht (lb)
0.77
Länge (in)
9.84
Gewicht (kg)
0.35
Länge (mm)
250
Rohrdurchmesser (mm)
30
Material
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
B-30 Profil
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Aluminiumprofil
Produktreihe
BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top