B-30-3000-0
B-30-3000-0
B-30 - Oktagonal Aluminum Profil
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
118.11
Gewicht (lb)
9.24
Rohrdurchmesser (in)
1.18
Länge (mm)
3000.0
Gewicht (kg)
4.2
Rohrdurchmesser (mm)
30
283-HTS_TARIFF_CODE
76042100
Rohr Durchmesser
B-30 Profil
DistributorGroup
End Effectors
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
DE
Produkt Typen
Aluminiumprofil
Material
Aluminum
Produktreihe
BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top