B-45-200-0
B-45-200-0
B-45 - Oktagonal Aluminum Profil
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
0.88
Rohrdurchmesser (in)
1.77
Länge (in)
7.87
Gewicht (kg)
0.4
Länge (mm)
200.0
Rohrdurchmesser (mm)
45
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Aluminum
Rohr Durchmesser
B-45 Profil
Produkt Typen
Aluminiumprofil
Produktreihe
BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren
Back to Top