B-45-2400-0
B-45-2400-0
B-45 - Oktagonal Aluminum Profil
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
94.49
Rohrdurchmesser (in)
1.77
Gewicht (lb)
10.56
Gewicht (kg)
4.8
Länge (mm)
2400
Rohrdurchmesser (mm)
45
Produkt Typen
Aluminiumprofil
Rohr Durchmesser
B-45 Profil
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Aluminum
Produktreihe
BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren
Back to Top