B-45-250-0
B-45-250-0
B-45 - Oktagonal Aluminum Profil
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
9.84
Gewicht (lb)
1.1
Rohrdurchmesser (in)
1.77
Gewicht (kg)
0.5
Länge (mm)
250.0
Rohrdurchmesser (mm)
45
Produkt Typen
Aluminiumprofil
Produktreihe
BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
B-45 Profil
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top