B-45-300-0
B-45-300-0
B-45 - Oktagonal Aluminum Profil
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
1.32
Rohrdurchmesser (in)
1.77
Länge (in)
11.81
Länge (mm)
300.0
Gewicht (kg)
0.6
Rohrdurchmesser (mm)
45
Rohr Durchmesser
B-45 Profil
Produktreihe
BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Aluminiumprofil
Material
Aluminum
Back to Top