B-60-1500-0
B-60-1500-0
B-60 - Oktagonal Aluminum Profil
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
59.06
Rohrdurchmesser (in)
2.36
Gewicht (lb)
10.89
Gewicht (kg)
4.95
Länge (mm)
1500.0
Rohrdurchmesser (mm)
60
Rohr Durchmesser
B-60 Profil
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Aluminum
Produktreihe
BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren
Produkt Typen
Aluminiumprofil
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top