B-60-400-0
B-60-400-0
B-60 - Oktagonal Aluminum Profil
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
2.9
Länge (in)
15.75
Rohrdurchmesser (in)
2.36
Gewicht (kg)
1.32
Rohrdurchmesser (mm)
60
Länge (mm)
400.0
Rohr Durchmesser
B-60 Profil
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Aluminiumprofil
Back to Top