B-90-300-0
B-90-300-0
B-90 - Oktagonal Aluminum Profil
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
4.29
Rohrdurchmesser (in)
3.54
Länge (in)
11.81
Länge (mm)
300
Rohrdurchmesser (mm)
90
Gewicht (kg)
1.95
Rohr Durchmesser
B-90 Profil
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Aluminiumprofil
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Material
Aluminum
Produktreihe
BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren
Back to Top