BM1-45-DE-R10
BM1-45-DE-R10
BM1 -Basisträger doppelt für 45mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Weite (in)
7
Maximale statische Produkt Belastung (ft lb)
258
Rohrdurchmesser (in)
1.77
Länge (in)
16
Gewicht (lb)
11.1
Maximale statische Produkt Belastung (Nm)
350
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
6x Ø 12,5
Rohrdurchmesser (mm)
45
max_static_product_load_metric
350
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
2x Ø 12
Gewicht (kg)
5.05
Länge (mm)
406.4
Weite (mm)
177.8
Produkt Typen
Basisträger
Rohr Durchmesser
B-45 Profil
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R10:Lochkreis Ø 200mm
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Aluminum
Produktreihe
BodyBuilder Endeffektor Fußklemmen
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top