BM1-45-SE-R08
BM1-45-SE-R08
BM1 -Basisträger einfach für 45mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Maximale statische Produkt Belastung (ft lb)
258
Rohrdurchmesser (in)
1.77
Länge (in)
16
Gewicht (lb)
11.1
Weite (in)
7
Maximale statische Produkt Belastung (Nm)
350
Rohrdurchmesser (mm)
45
Länge (mm)
406.4
max_static_product_load_metric
350
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
2x Ø 13 auf Lochkreis 125mm
Weite (mm)
177.8
Gewicht (kg)
5.05
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
8x Ø 16 auf Lochkreis 160mm
Produktfunktion
Robotertooling
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R08:Lochkreis Ø 125/160mm , inkl. Isolierung
Material
Aluminum
Produktreihe
BodyBuilder Endeffektor Fußklemmen
Produkt Typen
Basisträger
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
B-45 Profil
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top