BM1-60-DE-R10
BM1-60-DE-R10
BM1 -Basisträger doppelt für 60mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
2.36
Gewicht (lb)
11.5
Weite (in)
7
Länge (in)
16
Maximale statische Produkt Belastung (ft lb)
500
Gewicht (kg)
5.2
Weite (mm)
177.8
Rohrdurchmesser (mm)
60
Maximale statische Produkt Belastung (Nm)
675
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
6x Ø 12,5
max_static_product_load_metric
675
Länge (mm)
406.4
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
2x Ø 12
Material
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
BodyBuilder Endeffektor Fußklemmen
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R10:Lochkreis Ø 200mm
Produkt Typen
Basisträger
Rohr Durchmesser
B-60 Profil
Back to Top