BM3-EPM-01
BM3-EPM-01
EPM - BM3 Basisträger (mit Montagebohrungen)
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
3.54
Gewicht (lb)
3.39
Gewicht (kg)
1.54
Rohrdurchmesser (mm)
90
Produkt Typen
Basisträger
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
B-90 Profil
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Aluminum
Produktreihe
BodyBuilder™ Schwerlast-Fußklemmen – Roboter-Endeffektoren
Back to Top