CL-20M-20M-A
CL-20M-20M-A
CL Klemmstücke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
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
0.79
Gewicht (lb)
0.11
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
111
Rohrkombination (in)
0.79 / 0.79
Rohrkombination (mm)
20 / 20
Gewicht (kg)
0.052
Rohrdurchmesser (mm)
20
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
150
max_static_clamp_load_metric
150
PublishedDate
1692275272000
Material
High Strength Aluminum
Rohr Durchmesser
20 mm / 20 mm
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Klemmblock
Produktreihe
Kreuzklemmen
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Distributor Group - DE
Endeffektoren
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
GB
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top