CPI-1T-33M-A
CPI-1T-33M-A
TPB - CROSSBAR FINGER
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Durchmesser (in)
1.57
Gewicht (lb)
1.08
Durchmesser (mm)
40.0
Gewicht (kg)
0.49
Produkt Typen
CROSSBAR FINGER
Produktreihe
Crossbar-Tooling
PublishedDate
1683651336000
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Aluminum
Back to Top