CPI-35TC-B-45
CPI-35TC-B-45
TC/HT - Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Saugergröße
3.50 in
Durchmesser (in)
3.5
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
30
Gewicht (oz) (oz)
2.6
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
20
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
13.6
Saugergröße
89 mm
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
9.1
Gewicht (g)
73
Durchmesser (mm)
88.9
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
29.9
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
66
Ausführung
Rund
Produkt Typen
TC-Sauger
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
DistributorGroup
End Effectors
Befestigung
3/8 NPT
Material
Nitrile
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Durometer (Härtemessgerat)
45 (rot)
Back to Top