CPI-40AC-C-60
CPI-40AC-C-60
Genereller Verwendungszweck für einfache Faltenbalg Vakuum Sauger, bester Einsatz an möglichst flachen trockenen Oberflächen
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Saugergröße
4.00 in
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
8
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
33
Durchmesser (in)
4.03
Gewicht (oz) (oz)
3.2
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
3.6
Durchmesser (mm)
102.4
Gewicht (g)
91
Saugergröße
102 mm
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
15
Produktfunktion
Robotertooling
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Befestigung
1,25 Zoll Quadratisch
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Balgsauger
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Ausführung
Rund
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
40.4
Material
Nitrile
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
89
Durometer (Härtemessgerat)
60 (schwarz)
Back to Top