CPI-45TC-C-45
CPI-45TC-C-45
TC/HT - Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (oz) (oz)
4.4
Durchmesser (in)
4.5
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
30
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
45
Saugergröße
4.50 in
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
20.4
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
13.6
Gewicht (g)
125
Saugergröße
114 mm
Durchmesser (mm)
114.3
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
103
Befestigung
1,25 Zoll Quadratisch
Material
Nitrile
Produkt Typen
TC-Sauger
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Durometer (Härtemessgerat)
45 (rot)
Ausführung
Rund
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
46.7
Back to Top