CPI-45TC-C-60
CPI-45TC-C-60
TC/HT - Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Durchmesser (in)
4.5
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
30
Gewicht (oz) (oz)
4.4
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
45
Saugergröße
4.50 in
Saugergröße
114 mm
Durchmesser (mm)
114.3
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
13.6
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
20.4
Gewicht (g)
125
Ausführung
Rund
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Nitrile
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
46.7
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Durometer (Härtemessgerat)
60 (schwarz)
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Befestigung
1,25 Zoll Quadratisch
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
103
Produkt Typen
TC-Sauger
Back to Top