CPI-500-30-SA
CPI-500-30-SA
SA Schwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
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
0.9
Apple Core (in)
0.75
Länge (in)
5.23
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200.0
Rohrdurchmesser (in)
1.18
Rohrdurchmesser (mm)
30
Apple Core (mm)
19.0
max_static_clamp_load_metric
271.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271.0
Länge (mm)
132.8
Gewicht (kg)
0.39
Produktreihe
BodyBuilder™ Schwenkarme – Roboter-Endeffektoren
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Apple Core Size
19
Rohr Durchmesser
B-30 Profil
Material
Aluminum
Produkt Typen
Schwenkarm
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top