CPI-55TC-B-45
CPI-55TC-B-45
TC/HT - Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Durchmesser (in)
5.5
Gewicht (oz) (oz)
7.2
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
45
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
100
Saugergröße
5.50 in
Gewicht (g)
204
Durchmesser (mm)
139.7
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
45.5
Saugergröße
140 mm
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
20.4
Befestigung
3/8 NPT
Material
Nitrile
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
74.4
DistributorGroup
End Effectors
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
164
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Durometer (Härtemessgerat)
45 (rot)
Ausführung
Rund
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Produkt Typen
TC-Sauger
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top