CPI-700-1-SA
CPI-700-1-SA
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
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
1.00
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200
Länge (in)
6.81
Gewicht (lb)
0.97
Apple Core (in)
0.75
max_static_clamp_load_metric
271
Apple Core (mm)
19
Länge (mm)
172.9
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
Gewicht (kg)
0.44
Rohr Durchmesser
1,00 in
Oberflächenbehandlung
silber
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Schwenkarme
Apple Core Size
19
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Aluminum
Produkt Typen
Schwenkarm
Back to Top