CPI-75-150PF-B-30
CPI-75-150PF-B-30
FF/PF - Vakuum Flach-Sauger oval
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
55
Länge (in)
6
Gewicht (oz) (oz)
7.1
Weite (in)
3
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
9
Saugergröße
2.95 x 5.90 in
Saugergröße
75 x 150 mm
Gewicht (g)
201
Weite (mm)
76.2
Länge (mm)
152.9
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
24.9
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
4.1
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
72
Distributor Group - DE
Endeffektoren
283-HTS_TARIFF_CODE
40169991
Durometer (Härtemessgerat)
30 (blau)
Produktfunktion
Robotertooling
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
32.7
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Produkt Typen
Flachsauger
Befestigung
3/8 G
DistributorGroup
End Effectors
Material
Nitrile
Ausführung
Oval
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Back to Top