CPI-AB-90-24
CPI-AB-90-24
Winkelkonsole
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Apple Core (in)
0.75
Gewicht (lb)
0.31
Apple Core (mm)
19
Gewicht (kg)
0.14
Apple Core Size
19
Produkt Typen
Konsole
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Ablageführungen aus Stahl
Back to Top