CPI-ATI-151-90HD-60BB
CPI-ATI-151-90HD-60BB
Verbindungsträger für Übergabe Ablagetisch
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Maximale statische Produkt Belastung (ft lb)
550
Höhe (in)
3.56
Gewicht (lb)
7.1
Länge (in)
6
Rohrdurchmesser (in)
2.36
Weite (in)
6
Länge (mm)
152.4
Gewicht (kg)
3.22
max_static_product_load_metric
746
Maximale statische Produkt Belastung (Nm)
746
Rohrdurchmesser (mm)
60
Weite (mm)
152.4
Höhe (mm)
90.4
Rohr Durchmesser
B-60 Profil
Produktreihe
BodyBuilder Endeffektor Fußklemmen
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Adapter
DistributorGroup
End Effectors
Material
Aluminum
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top