CPI-BS-1-3_8-3-24
CPI-BS-1-3/8-3-24
Urethan Block
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe der Aufspannplatte (in)
0.38
Länge (in)
24
Höhe (in)
1
Länge (mm)
609.6
Höhe (mm)
25.4
Material
Urethane
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Kunsstoffblock
Produktreihe
Ablageaufnahmen aus Urethan
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top